Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cuadrada con 40 mm de altura
Dimensiones
40 x 40 x 118 mm
Forma constructiva
40x40
Montaje
No enrasado
Alcance
40 mm
Salida de conmutación
Contacto NA/NC (NA/NC)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KU-UPU40F-KN05 | BES Q40KU-UPU40F-KM20 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 40 x 40 x 118 mm | 40 x 40 x 118 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | 40x40 | 40x40 |
| Montaje | No enrasado | No enrasado |
| Alcance | 40 mm | 40 mm |
| Salida de conmutación | Contacto NA/NC (NA/NC) | Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Material de carcasa | Plástico | Plástico |
| Superficie activa, material | PA 6.6 | PA 6.6 |
| Conexión | Bornes roscados | Bornes roscados |
| Tensión de servicio Ub | 20...275 VDC/20...253 VAC | 20...275 VDC/20...253 VAC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD