Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión especial
Dimensiones
Ø 12.7 mm x 1.875 ″
Forma constructiva
Ø 12.7 mm
Montaje
flush
Alcance
2 mm
Salida de conmutación
PNP/NPN Contacto normalmente abierto (NO)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S358/1.875"-S4 | BES 516-300-S358/2.062"-S4 | BES 516-300-S358/1.250"-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 12.7 mm x 1.875 ″ | Ø 12.7 mm x 2.062 ″ | Ø 12.7 mm x 1.25 ″ |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Salida de conmutación | PNP/NPN Contacto normalmente abierto (NO) | PNP/NPN Contacto normalmente abierto (NO) | PNP/NPN Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz |
| Material de carcasa |
Cinc Aluminio |
Cinc Aluminio |
Cinc Aluminio |
| Superficie activa, material | Duroplast | Duroplast | Duroplast |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Resistencia a la presión máx. | 206 bar | 206 bar | 206 bar |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD