Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BES05ZF

BES 516-200-S8/2.062"-S5

Versión especial

Dimensiones
Ø 12.7 mm x 2.062 ″
Forma constructiva
Ø 12.7 mm
Montaje
flush
Alcance
2 mm
Salida de conmutación
Contacto normalmente abierto (NO)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Dimensiones
Ø 12.7 mm x 2.062 ″
Forma constructiva
Ø 12.7 mm
Montaje
flush
Alcance
2 mm
Salida de conmutación
Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
20 Hz
Material de carcasa
Cinc
Aluminio
Superficie activa, material
Duroplast
Conexión
Conector, 7/8"-16 UN-Conector, 3-polos
Tensión de servicio Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Resistencia a la presión máx.
206 bar
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
cULus
UKCA
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?