Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores inductivos termorresistentes
Dimensiones
Ø 5 x 42 mm
Forma constructiva
M5x0.5
Montaje
flush
Alcance
0.8 mm
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
| BES M05EG-PSD08B-ES00,2-GS49-T | BES M05EG-PSD08B-ES00,2-GS49-T-551 | BES M05EG-PSD08B-ES01-GS49-T | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 5 x 42 mm | Ø 5 x 42 mm | Ø 5 x 42 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M5x0.5 | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 1.5 kHz | 1.5 kHz | 1.5 kHz |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4104) | Acero fino (1.4104) | Acero fino (1.4104) |
| Superficie activa, material | Cerámica | Cerámica | Cerámica |
| Conexión | Cable con conector, M8x1, 0.2 m, Silicona | Cable con conector, M8x1, 0.2 m, Silicona | Cable con conector, M8x1, 1 m, Silicona |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | 0...135 °C | 0...135 °C | 0...135 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD