Versión cilíndrica
Ventajas del envase de varias piezas
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M08ZI1-PSC20B-S49G | BES M08ZI1-NSC20B-S49G | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 8 x 65 mm | Ø 8 x 65 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M8x1 | M8x1 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 2 mm | 2 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | NPN Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 600 Hz | 600 Hz |
| Material de carcasa |
Fundición a presión de cinc, niquelada PC |
Fundición a presión de cinc, niquelada PC |
| Superficie activa, material | PBT | PBT |
| Conexión | Conector, M8x1-Conector, 3-polos | Conector, M8x1-Conector, 3-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Nuestra gama de productos inductivos BES Entry Line
Rendimiento preciso a un precio excelente: ¡nada más y nada menos!
Selección y compra de productos
Excelente relación precio-rendimiento gracias al lema «Obtienes lo que necesitas»: las funciones que necesitas a un precio justo y la promesa de calidad de Balluff.
Entrega
Manejo sencillo: no es necesario desembalar los sensores individuales, lo que supone un gran ahorro de tiempo, y además se ahorran residuos.
Puesta en servicio y operación continua
Siga la luz: no es necesario perder tiempo solucionando problemas durante el funcionamiento o la preparación para la instalación.
Intercambio
Instala y listo: principio de montaje y desmontaje bien pensado para una instalación y una sustitución rápidas, sencillas y técnicamente poco exigentes.
1. Relación precio-rendimiento óptima
Al desarrollar la nueva gama de productos inductivos Entry Line, nos centramos deliberadamente en los costes: ¿Qué funciones necesita realmente el usuario, especialmente en el área de la automatización de fábrica normal y no exigente? Al centrarnos en lo esencial, hemos conseguido crear una relación precio-rendimiento óptima precisamente para esta aplicación. Para todos los demás casos, nuestro amplio portafolio seguramente ofrece una solución adecuada.
2. Menos tiempo, menos desperdicio: Ahorre tiempo y desperdicio con el multipacking
Nuestra gama de sensores inductivos Entry Line está especialmente diseñada para aplicaciones estándar en grandes cantidades. Por lo tanto, se pueden pedir de forma eficiente para cantidades mayores. Gracias al embalaje múltiple ecológico de 25 piezas, ya no es necesario el laborioso desembalaje de los sensores individuales. El material de montaje se incluye por separado. Esto ahorra tiempo y residuos de embalaje.
3. Sigue la luz: Monitorización e identificación de errores con indicador LED de 360°
Tras una instalación sencilla y rápida del sensor, gracias a su parte trasera de plástico especialmente desarrollada con LED, obtendrá una visualización funcional de 360° del estado del sensor. Además del estado de conmutación, ahora también se muestra su fuente de alimentación y el caso de error, p. ej. B. cortocircuito. De esta manera, tendrás todo a la vista, identificarás errores más rápido y fácilmente, reducirás el tiempo de inactividad y aumentarás la disponibilidad del sistema.
4. Plug & Play: Instalación y reemplazo fácil y rápido
Con el soporte de abrazadera disponible opcionalmente, los sensores se pueden montar sin herramientas y también reemplazarlos si es necesario. Y gracias al tope fijo, es rápido y sencillo: “Plug and Play”. En caso necesario, con la pantalla LED de 360° no solo podrás encontrar rápidamente el sensor, sino que también podrás sustituirlo en un abrir y cerrar de ojos. ¡Porque el tiempo es dinero!