Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cilíndrica
Dimensiones
Ø 12 x 63.5 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
flush
Alcance
4 mm
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
| BES M12ZI1-PSC40B-BP02 | BES M12ZE1-PSC40B-BP02 | BES M12ZI1-PSC40B-BP00,8-GS04 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 12 x 63.5 mm | Ø 12 x 43.5 mm | Ø 12 x 63.5 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 350 Hz | 350 Hz | 350 Hz |
| Material de carcasa |
Fundición a presión de cinc, niquelada PC |
Fundición a presión de cinc, niquelada PC |
Fundición a presión de cinc, niquelada PC |
| Superficie activa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexión | Cable, 2.00 m, TPU | Cable, 2.00 m, TPU | Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 0.80 m, TPU |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD