Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BFB0001

BFB 75K-001-N-02

Unidades base de fibra cuadrada

Serie
75K
Dimensiones
10.4 x 35.4 x 79.3 mm
Interfaz
NPN Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Amplificador de fibra óptica
Función de entrada
Bloqueo de teclas con./desc.
Misma función que la tecla
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Serie
75K
Dimensiones
10.4 x 35.4 x 79.3 mm
Interfaz
NPN Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Amplificador de fibra óptica
Función de entrada
Bloqueo de teclas con./desc.
Misma función que la tecla
Posibilidad de ajuste
Ajuste de fábrica (reinicio)
Conmutación claro/oscuro
Sensibilidad (Sn)
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Tipo de luz
LED Luz roja
Conexión
Cable, 2.00 m, PVC
Material de carcasa
ABS
Frecuencia de conmutación
1500 Hz
Homologación/conformidad
cULus
CE
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?