Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Unidades base de fibra cilíndrica
Serie
18M
Dimensiones
Ø 18 x 75 mm
Interfaz
2x PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Posibilidad de ajuste
Sensibilidad (Sn)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-012-P-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Dimensiones | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfaz | 2x PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) | 2x PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Posibilidad de ajuste | Sensibilidad (Sn) | Sensibilidad (Sn) |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Tipo de luz | LED Infrarroja | LED Infrarroja |
| Conexión | Conector-Conector, 4-polos | Conector-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa | Latón, niquelada | Latón, niquelada |
| Frecuencia de conmutación | 1000 Hz | 3000 Hz |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD