Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BFD0007

BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-CA1S04

Para cilindros hidráulicos de carrera corta

Aplicación
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Rango de medición
0...80 mm
Desviación máxima en la linealidad
±250 µm
Repetibilidad
± 50 µm
Resistencia a la presión máx.
350 bar
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Aplicación
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Rango de medición
0...80 mm
Desviación máxima en la linealidad
±250 µm
Repetibilidad
± 50 µm
Resistencia a la presión máx.
350 bar
Interfaz
IO-Link: 1.1
Tensión analógica/corriente analógica conmutable: 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Push-pull: Contacto NA/NC (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: Contacto NA/NC (NA/NC)
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 1.0 m, TPU
Temperatura ambiente
0...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Control de la temperatura interna
Secondary features
Identificación
Reconocimiento de dispositivos
Perfiles de conmutación
Control de la calidad de la señal
Retardo de la señal
Contador de conmutación
Estadísticas básicas
Bloques lógicos
Contador de horas de funcionamiento
Contador de ciclos de arranque
Control de la tensión y la corriente
Configuración de variantes
Asignación de pines
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ECLASS 8.1
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-28-03
eCl@ss 9.1
27-27-28-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?