Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BFF0006

BFF T7040-JA002-R03A0A-S4

Versión atornillable para amplificadores de señal externos

Margen de trabajo
1...150 cm/s medio acuoso
3...300 cm/s aceite
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Longitud de montaje desde la superficie de apoyo
40 mm
Conexión de proceso
NPT 1/2" exterior
Material de conexión de proceso
Acero fino (1.4571)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Margen de trabajo
1...150 cm/s medio acuoso
3...300 cm/s aceite
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Longitud de montaje desde la superficie de apoyo
40 mm
Conexión de proceso
NPT 1/2" exterior
Material de conexión de proceso
Acero fino (1.4571)
Material de carcasa
Acero fino (1.4571)
Temperatura del medio
-20...80 °C
Resistencia a la presión máx.
100 bar
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Texto adicional
Accesorios necesarios: unidad de evaluación BAE00ZZ
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-20-04-03
ECLASS 11.0
27-20-04-03
ECLASS 12.0
27-20-04-03
ECLASS 12.0
27-20-04-03
ECLASS 13.0
27-20-04-03
ECLASS 5.1.4
27-20-04-03
ECLASS 6.2
27-20-04-03
ECLASS 8.1
27-20-04-03
ETIM 7.0
EC011419
ETIM 8.0
EC011419
ETIM 9.0
EC011419
UNSPSC 11
41111931
UNSPSC 7.0901
41111931
eCl@ss 9.0
27-20-04-03
eCl@ss 9.1
27-20-04-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?