Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Fibras de vidrio cilíndricas con óptica recta y angular
Versión
M5, estándar
Aparato base de referencia
BFB M18M-011-P-S4
Material de tipo de fibra
Vidrio
Longitud de cable L
3 m
Material de recubrimiento
PUR
Alternativa recomendada
BFO000R
Sensores de fibra óptica
BFO 18A-LAA-UZG-20-2
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BFO 18A-LAA-UZG-20-3 | BFO 18A-LAA-UZG-20-2 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Versión | M5, estándar | M5, estándar |
|---|---|---|
| Aparato base de referencia | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Material de tipo de fibra | Vidrio | Vidrio |
| Longitud de cable L | 3 m | 2 m |
| Material de recubrimiento | PUR | PUR |
| Alcance | 200 mm | 200 mm |
| Temperatura ambiente | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Material | Latón Pavonado | - |
| Superficie activa, fibras | Haz Ø 1.0 mm | Haz Ø 1.0 mm |
| Superficie activa, disposición de las fibras | Serie homogénea | Serie homogénea |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD