Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BFO002L

BFO 18A-XAA-SMG-30-3

Fibras de vidrio cilíndricas con óptica recta y angular

Versión
M5, estándar
Aparato base de referencia
BFB M18M-011-P-S4
Material de tipo de fibra
Vidrio
Longitud de cable L
3 m
Material de recubrimiento
Silicona, en acero inoxidable
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Versión
M5, estándar
Aparato base de referencia
BFB M18M-011-P-S4
Material de tipo de fibra
Vidrio
Longitud de cable L
3 m
Material de recubrimiento
Silicona, en acero inoxidable
Alcance
20 mm
Temperatura ambiente
-40...150 °C
Material
Latón Pavonado
Superficie activa, fibras
Haz Ø 3.0 mm
Superficie activa, disposición de las fibras
Serie segmentada
Grado de protección
IP67
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?