Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de fibra óptica
Versión
Óptica Ø 6, 90°
Aparato base de referencia
BFB M18M-011-P-S4
Material de tipo de fibra
Vidrio
Longitud de cable L
3 m
Material de recubrimiento
Silicone, on stainless steel
Recommended alternative
BFO0039
Sensores de fibra óptica
BFO 18A-XAE-SMG-30-2
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
| BFO 18A-XAE-SMG-30-3 | BFO 18A-XAE-SMG-30-2 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Versión | Óptica Ø 6, 90° | Óptica Ø 6, 90° |
|---|---|---|
| Aparato base de referencia | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Material de tipo de fibra | Vidrio | Vidrio |
| Longitud de cable L | 3 m | 2 m |
| Material de recubrimiento | Silicone, on stainless steel | Silicona, en acero inoxidable |
| Alcance | 20 mm | 20 mm |
| Temperatura ambiente | -40...150 °C | -40...150 °C |
| Superficie activa, fibras | Haz Ø 3.0 mm | Haz Ø 3.0 mm |
| Superficie activa, disposición de las fibras | Serie segmentada | Serie segmentada |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Material | - | Latón Pavonado |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD