Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Fibras de vidrio cilíndricas con óptica recta y angular
Versión
Ø 2, óptica 90°
Aparato base de referencia
BFB M18M-011-P-S4
Material de tipo de fibra
Vidrio
Longitud de cable L
3 m
Material de recubrimiento
Silicona, en acero inoxidable
Alternativa recomendada
BFO003N
Sensores de fibra óptica
BFO 18A-XAF-SMG-15-1
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
| BFO 18A-XAF-SMG-15-3 | BFO 18A-XAF-SMG-15-1 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Versión | Ø 2, óptica 90° | Ø 2, óptica 90° |
|---|---|---|
| Aparato base de referencia | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Material de tipo de fibra | Vidrio | Vidrio |
| Longitud de cable L | 3 m | 1 m |
| Material de recubrimiento | Silicona, en acero inoxidable | Silicona, en acero inoxidable |
| Alcance | 10 mm | 10 mm |
| Temperatura ambiente | -40...150 °C | -40...150 °C |
| Material | Acero fino | Acero fino |
| Superficie activa, fibras | Haz Ø 1.4 mm | Haz Ø 1.4 mm |
| Superficie activa, disposición de las fibras | Serie segmentada | Serie segmentada |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Utilización | - | Para aparatos base de fibra BFB |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD