Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BFO0044

BFO 18V-LCC-SMG-23-1,5

Fibras de vidrio cilíndricas con óptica recta y angular

Versión
Ø 6, estándar
Aparato base de referencia
BFB M18M-011-P-S4
Material de tipo de fibra
Vidrio
Longitud de cable L
1.5 m
Material de recubrimiento
Silicona, en acero inoxidable
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Versión
Ø 6, estándar
Aparato base de referencia
BFB M18M-011-P-S4
Material de tipo de fibra
Vidrio
Longitud de cable L
1.5 m
Material de recubrimiento
Silicona, en acero inoxidable
Alcance
200 mm
Temperatura ambiente
-40...150 °C
Superficie activa, fibras
Haz Ø 2.1 mm
Superficie activa, disposición de las fibras
Serie homogénea
Grado de protección
IP67
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?