Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de fibra óptica
Versión
5x10, sensor fotoeléctrico de barra
Utilización
Para aparatos base de fibra BFB
Aparato base de referencia
BFB 75K-001-..
Material de tipo de fibra
PMMA
Longitud de cable L
2 m
Recommended alternative
BFO00AP
Sensores de fibra óptica
BFO D22-LA-GD-EAK-52-02
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Pronto dejará de estar disponible
|
|
|
|
|
|
| BFO D22-LA-AD-EAK-52-02 | BFO D22-LA-GD-EAK-52-02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Versión | 5x10, sensor fotoeléctrico de barra | 5x10, sensor fotoeléctrico de barra |
|---|---|---|
| Utilización | Para aparatos base de fibra BFB | Para aparatos base de fibra BFB |
| Aparato base de referencia | BFB 75K-001-.. | BFB 75K-001-.. |
| Material de tipo de fibra | PMMA | PMMA |
| Longitud de cable L | 2 m | 2 m |
| Material de recubrimiento | PE | PE |
| Alcance | 450 mm | - |
| Temperatura ambiente | -35...65 °C | -55...70 °C |
| Material | Latón niquelada | Latón niquelada |
| Superficie activa, fibras | Ø 0.25 mm (16x) | Ø 0.25 mm (16x) |
| Superficie activa, disposición de las fibras | Fila | Fila |
| Grado de protección | IP65 | IP65 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD