Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BFO005Z

BFO D22-XA-CD-EAK-110-02

Fibras de plástico cuadradas con conexión angular y recta

Versión
6x19, sensor fotoeléctrico de barra
Utilización
Para aparatos base de fibra BFB
Aparato base de referencia
BFB 75K-001-..
Material de tipo de fibra
PMMA
Longitud de cable L
2 m
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Versión
6x19, sensor fotoeléctrico de barra
Utilización
Para aparatos base de fibra BFB
Aparato base de referencia
BFB 75K-001-..
Material de tipo de fibra
PMMA
Longitud de cable L
2 m
Material de recubrimiento
PE
Alcance
100 mm
Temperatura ambiente
-55...70 °C
Material
Latón niquelada
Superficie activa, fibras
Ø 0.25 mm (32x)
Superficie activa, disposición de las fibras
Fila
Grado de protección
IP65
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?