Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de fibra óptica
Versión
M6, estándar
Aparato base de referencia
BFB 75K-001-..
Material de tipo de fibra
PMMA
Longitud de cable L
2 m
Material de recubrimiento
PE
Alternativa recomendada
BFO00H5
Sensores de fibra óptica
BFO D22-XA-08B-EAK-26-02
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BFO D22-XA-LB-EAK-20-02 | BFO D22-XA-08B-EAK-26-02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Versión | M6, estándar | M6, estándar |
|---|---|---|
| Aparato base de referencia | BFB 75K-001-.. | BFB 75K-001-.. |
| Material de tipo de fibra | PMMA | PMMA |
| Longitud de cable L | 2 m | 2 m |
| Material de recubrimiento | PE | PE |
| Alcance | 150 mm | - |
| Temperatura ambiente | -55...70 °C | -55...70 °C |
| Material | Acero fino (1.4305) | Latón niquelada |
| Superficie activa, fibras | Ø 1.0 mm (2x) | Ø 1.0 mm (2x) |
| Superficie activa, disposición de las fibras | En paralelo | En paralelo |
| Grado de protección | IP65 | IP65 |
| Utilización | - | Para aparatos base de fibra BFB |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD