Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BFO00H7

BFO D13-LA-09B-EAK-05-02

Fibras de plástico cuadradas con conexión angular y recta

Versión
Ø 3, punta fina, óptica 90°
Aparato base de referencia
BFB 75K-001-..
Material de tipo de fibra
PMMA
Longitud de cable L
2 m
Material de recubrimiento
PE
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Versión
Ø 3, punta fina, óptica 90°
Aparato base de referencia
BFB 75K-001-..
Material de tipo de fibra
PMMA
Longitud de cable L
2 m
Material de recubrimiento
PE
Alcance
75 mm
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Material
Acero fino
Superficie activa, fibras
Ø 1.0 mm
Superficie activa, disposición de las fibras
fibras individuales
Grado de protección
IP65
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?