Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BFS0002

BFS 26K-PS-L02-S115-C

De plástico (ABS)

Serie
26K
Dimensiones
17 x 50 x 50 mm
Interfaz
3x PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Función de entrada
Programación color (punto de actuación)
Bloqueo de teclas con./desc.
Emisor con./desc.
Principio de funcionamiento
Sensor de color
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Serie
26K
Dimensiones
17 x 50 x 50 mm
Interfaz
3x PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Función de entrada
Programación color (punto de actuación)
Bloqueo de teclas con./desc.
Emisor con./desc.
Principio de funcionamiento
Sensor de color
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, Foco fijo
Característica de radiación
focalizado
Tipo de luz
Luz blanca
Tamaño de mancha luminosa
2 x 2 mm a 22 mm
Alcance
15...30 mm
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 8-polos
Material de carcasa
ABS
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
12...28 VDC
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 12.0
27-27-09-07
ECLASS 12.0
27-27-09-07
ECLASS 13.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ECLASS 8.1
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
ETIM 8.0
EC001817
ETIM 9.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-07
eCl@ss 9.1
27-27-09-07
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?