Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BFS000H

BFS 30M-USS-L03-OD12

Sensores de color

Serie
30M
Dimensiones
Ø 30 x 118 mm
Interfaz
RS232
7x PNP/NPN Contacto normalmente abierto (NO)
Función de entrada
Disparador
Principio de funcionamiento
Sensor de color
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Serie
30M
Dimensiones
Ø 30 x 118 mm
Interfaz
RS232
7x PNP/NPN Contacto normalmente abierto (NO)
Función de entrada
Disparador
Principio de funcionamiento
Sensor de color
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, Foco fijo
Característica de radiación
focalizado
Tipo de luz
Luz blanca
Tamaño de mancha luminosa
Ø 8 mm a 50 mm
Alcance
30...100 mm
Conexión
Conector, M16x1
Material de carcasa
Latón, niquelada
Superficie activa, material
Vidrio
Tensión de servicio Ub
12...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
cETLus
EAC
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 12.0
27-27-09-07
ECLASS 12.0
27-27-09-07
ECLASS 13.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
ETIM 8.0
EC001817
ETIM 9.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 9.0
27-27-09-07
eCl@ss 9.1
27-27-09-07
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?