Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BFT0009

BFT 6050-FC002-A06A1A-S4

Transmisor de temperatura con señales de salida analógicas de 4...20 mA (alta inmunidad CEM)

Rango de medición
-30...150 °C
Elemento de medición
Pt1000
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Salida analógica
Corriente analógica 4…20 mA
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos

This product is part of the classic portfolio, that means

Classic Banner
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Rango de medición
-30...150 °C
Elemento de medición
Pt1000
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Salida analógica
Corriente analógica 4…20 mA
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Longitud de montaje desde la superficie de apoyo
50 mm
Conexión de proceso
NPT 1/4" exterior
Material de conexión de proceso
Acero fino (1.4571)
Material de carcasa
Acero fino (1.4571)
Resistencia a la presión máx.
270 bar
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado de protección
IP67, IP69, IP69K
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?