Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BFT000A

BFT 6100-FC002-A06A1A-S4

Transmisor de temperatura con señales de salida analógicas de 4...20 mA (alta inmunidad CEM)

Material de carcasa
Acero fino (1.4571)
Material de carcasa
Acero fino
Rango de medición
-30...150 °C
Tipo de conexión
Conector
Interfaz
Corriente analógica: 4…20 mA
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Material de carcasa
Acero fino (1.4571)
Material de carcasa
Acero fino
Rango de medición
-30...150 °C
Tipo de conexión
Conector
Interfaz
Corriente analógica: 4…20 mA
Grado de protección
IP67
IP69
IP69K
Principio de funcionamiento
Sensor de temperatura
Conexión 01, forma constructiva
M12x1
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?