Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BFT000P

BFT 6025-HV003-A00S1C-S4

Sensor de temperatura de contacto

Rango de medición
-20...80 °C
Elemento de medición
Pt1000
Tensión de servicio Ub
15...35 VDC
Salida analógica
Tensión analógica 0…10 V
Salida de conmutación
PNP
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Rango de medición
-20...80 °C
Elemento de medición
Pt1000
Tensión de servicio Ub
15...35 VDC
Salida analógica
Tensión analógica 0…10 V
Salida de conmutación
PNP
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Longitud de montaje desde la superficie de apoyo
25 mm
Conexión de proceso
G 1/2" exterior
Material de conexión de proceso
Acero fino (1.4571)
Material de anillo obturador
FKM
Material de carcasa
PC/ABS
TPE-E, PC, Acero fino (1.4301)
Resistencia a la presión máx.
150 bar
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Grado de protección
IP65, IP67
Homologación/conformidad
CE
cULus
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?