Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BFT000W

BFT 6050-JC003-A02S1C-S4

Sensor de temperatura de contacto

Rango de medición
-20...80 °C
Elemento de medición
Pt1000
Tensión de servicio Ub
15...35 VDC
Salida analógica
Corriente analógica 4…20 mA
Salida de conmutación
PNP
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Rango de medición
-20...80 °C
Elemento de medición
Pt1000
Tensión de servicio Ub
15...35 VDC
Salida analógica
Corriente analógica 4…20 mA
Salida de conmutación
PNP
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Longitud de montaje desde la superficie de apoyo
50 mm
Conexión de proceso
NPT 1/2" exterior
Material de conexión de proceso
Acero fino (1.4571)
Material de carcasa
PC/ABS
TPE-E, PC, Acero fino (1.4301)
Resistencia a la presión máx.
150 bar
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Grado de protección
IP65, IP67
Homologación/conformidad
CE
cULus
Classifications
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?