Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Barreras ópticas de horquilla estándar de metal
Serie
A
Dimensiones
10 x 50 x 68 mm
Ancho de horquilla
30 mm
Interfaz
PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoeléctrico de herradura
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BGL 30A-001-S49 | BGL 30A-101-S49 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | A | - |
|---|---|---|
| Dimensiones | 10 x 50 x 68 mm | 10 x 50 x 68 mm |
| Ancho de horquilla | 30 mm | 30 mm |
| Interfaz | PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 Contrafase/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoeléctrico de herradura | Sensor fotoeléctrico de herradura |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrico unidireccional | Barrera fotoeléctrico unidireccional |
| Característica de radiación | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Tamaño de mancha luminosa | Ø 1.2 mm Salida de luz | Ø 0.85 mm Salida de luz |
| Conexión | Conector, M8x1-Conector, 3-polos | Conector, M8x1-Conector, 3-polos |
| Material de carcasa | Cinc, Fundición a presión, Lacado |
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro PUR, PA 6.6 |
| Superficie activa, material | Vidrio | Vidrio, Recubierto |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD