Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BGL001Z

BGL 5A-005-S49

Barreras ópticas de horquilla estándar de metal

Serie
A
Dimensiones
10 x 25 x 54 mm
Ancho de horquilla
5 mm
Interfaz
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoeléctrico de herradura
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Serie
A
Dimensiones
10 x 25 x 54 mm
Ancho de horquilla
5 mm
Interfaz
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoeléctrico de herradura
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
microSPOT-LED Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
Ø 1.0 mm Salida de luz
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 3-polos
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión, Lacado
Superficie activa, material
Vidrio
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
cULus
CE
UKCA
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?