Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Barreras ópticas de horquilla estándar de metal
Serie
A
Dimensiones
10 x 100 x 88 mm
Ancho de horquilla
80 mm
Interfaz
PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoeléctrico de herradura
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BGL 80A-003-S49 | BGL 80A-009-S49 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | A | A |
|---|---|---|
| Dimensiones | 10 x 100 x 88 mm | 10 x 100 x 88 mm |
| Ancho de horquilla | 80 mm | 80 mm |
| Interfaz | PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) | PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoeléctrico de herradura | Sensor fotoeléctrico de herradura |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrico unidireccional | Barrera fotoeléctrico unidireccional |
| Característica de radiación | colimado | colimado |
| Tipo de luz | Láser Luz roja | Láser Luz roja |
| Tamaño de mancha luminosa | Ø 0.3 mm Salida de luz | Ø 0.3 mm Salida de luz |
| Conexión | Conector, M8x1-Conector, 3-polos | Conector, M8x1-Conector, 3-polos |
| Material de carcasa | Cinc, Fundición a presión, Lacado | Cinc, Fundición a presión, Lacado |
| Superficie activa, material | Vidrio | Vidrio |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Particularidad óptica | - | Reconocimiento de transparencia |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD