Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BGL0036

BGL 30C-009-S4

Barreras ópticas en horquilla y barreras ópticas en ángulo

Serie
C
Dimensiones
18 x 80 x 93.5 mm
Ancho de horquilla
30 mm
Interfaz
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoeléctrico de herradura
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Serie
C
Dimensiones
18 x 80 x 93.5 mm
Ancho de horquilla
30 mm
Interfaz
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoeléctrico de herradura
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional
Particularidad óptica
Banda luminosa
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
3 x 28 mm Salida de luz
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?