Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BGL004A

BGL 180A-001-SA9-S49

Barreras ópticas en horquilla y barreras ópticas en ángulo

Serie
A
Dimensiones
114 x 200 x 144 mm
Ancho de horquilla
180 mm
Interfaz
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoeléctrico de herradura
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Serie
A
Dimensiones
114 x 200 x 144 mm
Ancho de horquilla
180 mm
Interfaz
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoeléctrico de herradura
Principio de funcionamiento óptico
Sensor fotoeléctrico de herradura
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED Luz roja
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 3-polos
Material de carcasa
Fundición a presión, Galvanizado
Superficie activa, material
Vidrio
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?