Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BGL004L

BGL 50F-001-00,2-S4

Svetelné zábrany pre vidlice na použitie v hygienickom sektore

Special characteristics
Washdown
Serie
F
Dimensiones
12 x 85 x 86 mm
Ancho de horquilla
50 mm
Interfaz
2x PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Special characteristics
Washdown
Serie
F
Dimensiones
12 x 85 x 86 mm
Ancho de horquilla
50 mm
Interfaz
2x PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoeléctrico de herradura
Principio de funcionamiento óptico
Sensor fotoeléctrico de herradura
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
Ø 1.25 mm Salida de luz
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.25 m, PUR
Material de carcasa
Acero fino (1.4404)
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
Ecolab
CE
UKCA
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?