Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Svetelné zábrany pre vidlice na použitie v hygienickom sektore
Special characteristics
Washdown
Serie
F
Dimensiones
12 x 115 x 86 mm
Ancho de horquilla
80 mm
Interfaz
2x PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BGL 80F-007-00,2-S4 | BGL 80F-001-00,2-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Serie | F | F |
| Dimensiones | 12 x 115 x 86 mm | 12 x 115 x 86 mm |
| Ancho de horquilla | 80 mm | 80 mm |
| Interfaz | 2x PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) | 2x PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoeléctrico de herradura | Sensor fotoeléctrico de herradura |
| Principio de funcionamiento óptico | Sensor fotoeléctrico de herradura | Sensor fotoeléctrico de herradura |
| Característica de radiación | divergente | divergente |
| Tipo de luz | Infrarroja | LED Luz roja |
| Tamaño de mancha luminosa | Ø 2.5 mm Salida de luz | Ø 1.75 mm Salida de luz |
| Conexión | Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.25 m, PUR | Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.25 m, PUR |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4404) | Acero fino (1.4404) |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA Ecolab WEEE |
Ecolab CE UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD