Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BGL005E

BGL 5J-002-01

Priestorovo úsporné svetelné závory na vidlice z plastu v rôznych vyhotoveniach

Dimensiones
6 x 16 x 13.4 mm
Ancho de horquilla
5 mm
Interfaz
PNP: Contacto normalmente cerrado (NC)
PNP: Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Dimensiones
6 x 16 x 13.4 mm
Ancho de horquilla
5 mm
Interfaz
PNP: Contacto normalmente cerrado (NC)
PNP: Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional
Tipo de luz
LED infrared Infrarroja
Conexión
Cable, 1 m, PVC
Material de carcasa
PBT
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
5...24 VDC
Homologación/conformidad
CE
cULus
UKCA
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?