Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Priestorovo úsporné svetelné závory na vidlice z plastu v rôznych vyhotoveniach
Dimensiones
13.7 x 13 x 21.3 mm
Ancho de horquilla
5 mm
Interfaz
PNP: Contacto normalmente cerrado (NC)
PNP: Contacto normalmente abierto (NO)
PNP: Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BGL 5K-006-VC-00,20-S75 | BGL 5K-006-VC-00,05-Z16 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 13.7 x 13 x 21.3 mm | 13.7 x 13 x 21.3 mm |
|---|---|---|
| Ancho de horquilla | 5 mm | 5 mm |
| Interfaz |
PNP: Contacto normalmente cerrado (NC) PNP: Contacto normalmente abierto (NO) |
PNP: Contacto normalmente cerrado (NC) PNP: Contacto normalmente abierto (NO) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrico unidireccional | Barrera fotoeléctrico unidireccional |
| Tipo de luz | LED infrared Infrarroja | LED infrared Infrarroja |
| Conexión | Conector, 0.2 m, PVC | Conector, 0.05 m, PVC |
| Material de carcasa | PBT | PBT |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 5...24 VDC | 5...24 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD