Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BGL008E

BGL 30A-103-S49

Sensores de horquilla con IO-Link

Dimensiones
10 x 50 x 68 mm
Ancho de horquilla
30 mm
Interfaz
IO-Link-Device: 1.1.3
Contrafase/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoeléctrico de herradura
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Dimensiones
10 x 50 x 68 mm
Ancho de horquilla
30 mm
Interfaz
IO-Link-Device: 1.1.3
Contrafase/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoeléctrico de herradura
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional
Característica de radiación
colimado
Tipo de luz
Láser Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
Ø 0.3 mm Salida de luz
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 3-polos
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro
PUR, PA 6.6
Superficie activa, material
Vidrio, Recubierto
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?