Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores inductivos resistentes a alta presión
Dimensiones
64.2 x 48 x 31.125 mm
Forma constructiva
D12.7
Alcance
2 mm
Salida de conmutación
Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
50 Hz
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-200-S2/1.225"-S5 | BES 516-200-S8/1.500"-S5 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 64.2 x 48 x 31.125 mm | Ø 12.7 mm x 1.5 ″ |
|---|---|---|
| Forma constructiva | D12.7 | Ø 12.7 mm |
| Alcance | 2 mm | 2 mm |
| Salida de conmutación | Contacto normalmente abierto (NO) | Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 50 Hz | 20 Hz |
| Material de carcasa |
Acero fino (1.4104), Niquelado Cinc, Fundición a presión |
Cinc aluminio |
| Superficie activa, material | Cerámica | Duroplast |
| Conexión | Conector, 7/8"-16 UN-Otros | Conector, 7/8"-16 UN-Conector, 3-polos |
| Tensión de servicio Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...250 VDC/20...250 VAC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Resistencia a la presión máx. | 207 bar | 206 bar |
| Resistente a campos magnéticos | resistente a campos magnéticos (CA/CD) | - |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE EAC cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Montaje | - | flush |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD