Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores inductivos resistentes a alta presión
Dimensiones
64.2 x 126.75 mm
Frecuencia de conmutación
50 Hz
Conexión
7/8"-16 UN
Tensión de servicio Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Homologación/conformidad
CE
EAC
cULus
WEEE
EAC
cULus
WEEE
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-200-S2/4.990"-S5 | BES 516-200-S8/4.562"-S5 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 64.2 x 126.75 mm | Ø 12.7 mm x 4.562 ″ |
|---|---|---|
| Frecuencia de conmutación | 50 Hz | 20 Hz |
| Conexión | 7/8"-16 UN | Conector, 7/8"-16 UN-Conector, 3-polos |
| Tensión de servicio Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...250 VDC/20...250 VAC |
| Homologación/conformidad |
CE EAC cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Forma constructiva | - | Ø 12.7 mm |
| Montaje | - | flush |
| Alcance | - | 2 mm |
| Salida de conmutación | - | Contacto normalmente abierto (NO) |
| Material de carcasa | - |
Cinc aluminio |
| Superficie activa, material | - | Duroplast |
| Temperatura ambiente | - | -25...70 °C |
| Resistencia a la presión máx. | - | 206 bar |
| Grado de protección | - | IP67 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD