Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores inductivos resistentes a alta presión
Dimensiones
Ø 12 x 138 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
flush
Alcance
1.5 mm
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
| BES 516-300-S164-S4-D | BES 516-300-S298-S4-D | BES 516-300-S265-S4-D | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 12 x 138 mm | Ø 12 x 78 mm | Ø 12 x 56 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 1000 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4104) | Acero fino (1.4104) | Acero fino |
| Superficie activa, material | EP | EP | EP |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Resistencia a la presión máx. | 500 bar | 500 bar | 500 bar |
| Grado de protección | IP68 | IP68 | IP68 |
| Homologación/conformidad |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Longitud de montaje desde la superficie de apoyo | - | - | 14.9 mm |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD