Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores inductivos resistentes a alta presión
Dimensiones
Ø 18 x 61 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
flush
Alcance
3 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S203 | BES 516-300-S190-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 18 x 61 mm | Ø 18 x 58 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M18x1 | M18x1 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 3 mm | 3 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 1000 Hz | 400 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino | Acero fino |
| Superficie activa, material | PEEK | PEEK |
| Conexión | Conector, M18x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Resistencia a la presión máx. | 500 bar | 500 bar |
| Grado de protección | IP68 | IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD