Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores inductivos resistentes a alta presión
Dimensiones
51 x 26.04 mm
Salida de conmutación
PNP
Frecuencia de conmutación
10 Hz
Conexión
M12x1, 4-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S295/1.025"-S4 | BES 516-300-S358/1.025"-S4 | BES R05KB-PSC40B-EP00,3-GS04 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 51 x 26.04 mm | Ø 12.7 mm x 1.025 ″ | 40 x 12 x 26 mm |
|---|---|---|---|
| Salida de conmutación | PNP | PNP/NPN Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 10 Hz | 30 Hz | 400 Hz |
| Conexión | M12x1, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.30 m, PUR |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Forma constructiva | - | Ø 12.7 mm | 40x12x26 |
| Montaje | - | flush | flush |
| Alcance | - | 2 mm | 4 mm |
| Material de carcasa | - |
Cinc Aluminio |
PA 12 |
| Superficie activa, material | - | Duroplast | PA 12 |
| Temperatura ambiente | - | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Resistencia a la presión máx. | - | 206 bar | - |
| Grado de protección | - | IP67 | - |
| Grado de protección | - | - | IP67 |
| Principio de funcionamiento | - | - | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD