Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores inductivos resistentes a alta presión
Dimensiones
51 x 31.75 mm
Salida de conmutación
PNP
Frecuencia de conmutación
10 Hz
Material de carcasa
Acero fino
Conexión
M12x1, 4-polos
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S295/1.250"-S4 | BES 516-300-S358/1.250"-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 51 x 31.75 mm | Ø 12.7 mm x 1.25 ″ |
|---|---|---|
| Salida de conmutación | PNP | PNP/NPN Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 10 Hz | 30 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino |
Cinc Aluminio |
| Conexión | M12x1, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Forma constructiva | - | Ø 12.7 mm |
| Montaje | - | flush |
| Alcance | - | 2 mm |
| Superficie activa, material | - | Duroplast |
| Temperatura ambiente | - | -25...70 °C |
| Resistencia a la presión máx. | - | 206 bar |
| Grado de protección | - | IP67 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD