Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores inductivos resistentes a alta presión
Dimensiones
Ø 16 x 73 mm
Forma constructiva
M16x1/M20x1.5
Montaje
flush
Alcance
2.5 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S328-S4-D | BES 516-300-S128-S4-D | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 16 x 73 mm | Ø 16 x 73 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M16x1/M20x1.5 | M16x1/M20x1.5 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 2.5 mm | 1.5 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 500 Hz | 1000 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4104) | Acero fino (1.4104) |
| Superficie activa, material | EP | EP |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos, 5.00 m, PUR | Conector, M12x1-Conector, 4-polos, 5.00 m, PUR |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -10...80 °C | -25...80 °C |
| Resistencia a la presión máx. | 350 bar | 350 bar |
| Grado de protección | IP68 | IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD