BHS006Y
Sensores inductivos resistentes a alta presión
Typecode:
BHS G409N-NSD10-EP02
Solicitud de contacto
Disponible sobre pedido
- Dimensiones
- Ø 5 x 32 mm
- Forma constructiva
- M5x0.5
- Montaje
- flush
- Alcance
- 1 mm
- Salida de conmutación
- NPN Contacto normalmente abierto (NO)
- Frecuencia de conmutación
- 3000 Hz
- Material de carcasa
- Acero fino
- Superficie activa, material
- Cerámica
- Conexión
- Cable, 2.00 m, PUR
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...80 °C
- Resistencia a la presión máx.
- 500 bar
- Grado de protección
- IP68
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01