Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BIC000E

BIC 2I0-I2A50-M30MI3-SM4A5A

Acopladores inductivos para la transmisión de señal IO-Link

Función
Uni IO-Link
Forma de la señal
Unidireccional
Distancia de transmisión
0...5 mm
Componente
Remoto
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 5-polos

This product is part of the classic portfolio, that means

Classic Banner
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Función
Uni IO-Link
Forma de la señal
Unidireccional
Distancia de transmisión
0...5 mm
Componente
Remoto
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 5-polos
Tensión de salida
24 VDC
Corriente nominal de salida
0.5 A
Material de carcasa
Latón, Recubierto
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Grado de protección
IP67
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Modo SIO
no
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?