Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BIC0039

BIC 2B2-P2A30-Q90AQ-GPX0B-050

Acopladores inductivos para la transmisión de señales

Función
Transmisión de señales
Forma de la señal
Bidireccional
Entradas digitales
4x PNP
Salidas digitales
4x PNP
Distancia de transmisión
3...10 mm
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Función
Transmisión de señales
Forma de la señal
Bidireccional
Entradas digitales
4x PNP
Salidas digitales
4x PNP
Distancia de transmisión
3...10 mm
Componente
Remoto
Conexión
Cable, 5.00 m, PUR
Tensión de salida
24 VDC
Corriente nominal de salida
300 mA
Material de carcasa
aluminio
Dimensiones
90 x 90 x 45 mm
Temperatura ambiente
0...50 °C
Grado de protección
IP67
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?