Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BIC003N

BIC 1I3-P2A16-R01K01-C03

Acopladores inductivos para la transmisión de señal

Función
Transmisión de señales
Forma de la señal
Unidireccional
Salidas digitales
8x PNP
Distancia de transmisión
1...3 mm
Componente
Base
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Función
Transmisión de señales
Forma de la señal
Unidireccional
Salidas digitales
8x PNP
Distancia de transmisión
1...3 mm
Componente
Base
Conexión
Conector, M16 Serie 423, 3-polos
Tensión asignada de servicio Ue
24 VDC
24 VDC
Material de carcasa
PET
Dimensiones
88 x 93 x 45 mm
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado de protección
IP67
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?