Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BIC0053

BIC 1I0-IAA50-M30MI3-SM4A4A

Acopladores inductivos para la transmisión de señal IO-Link

Función
Uni IO-Link
Forma de la señal
Unidireccional
Distancia de transmisión
0...5 mm
Componente
Base
Interfaz
IO-Link 1.0

This product is part of the classic portfolio, that means

Classic Banner
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Función
Uni IO-Link
Forma de la señal
Unidireccional
Distancia de transmisión
0...5 mm
Componente
Base
Interfaz
IO-Link 1.0
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Tensión asignada de servicio Ue
24 VDC
Material de carcasa
Latón niquelado, Recubierto
Dimensiones
Ø 30 x 100 mm
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Grado de protección
IP67
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Entrada de datos de proceso
11 Byte
Datos de proceso salida
0 Byte
Modo SIO
no
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?