Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BIC006F

BIC 1I3-P2A04-M30MO2-BPX0B-050

Acopladores inductivos para la transmisión de señales

Función
Transmisión de señales
Forma de la señal
Unidireccional
Distancia de transmisión
2...7 mm
Componente
Base
Conexión
Cable, 5.00 m, PUR
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Función
Transmisión de señales
Forma de la señal
Unidireccional
Distancia de transmisión
2...7 mm
Componente
Base
Conexión
Cable, 5.00 m, PUR
Tensión asignada de servicio Ue
24 VDC
Material de carcasa
Latón
Temperatura ambiente
0...50 °C
Grado de protección
IP67
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?