Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BIC0076

BIC 2P0-P25A0-Q120AE-SA3A40

Acopladores inductivos para la alimentación de tensión

Función
Solo potencia
Distancia de transmisión
0...4 mm
Componente
Remoto
Conexión
Conector, 7/8", 4-polos
Tensión de salida
24 VDC
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Función
Solo potencia
Distancia de transmisión
0...4 mm
Componente
Remoto
Conexión
Conector, 7/8", 4-polos
Tensión de salida
24 VDC
Corriente nominal de salida
5 A
Material de carcasa
Aluminio, negro anodizado
Dimensiones
120 x 45 x 120 mm
Temperatura ambiente
-10...50 °C
Grado de protección
IP67
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?