Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BIC0084

BIC 1B1-IT1A0-G30EI22-SM4A5A

Acopladores inductivos para la transmisión de señal IO-Link

Función
IO-Link
Forma de la señal
Bidireccional
Distancia de transmisión
0...5 mm
Componente
Base
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Función
IO-Link
Forma de la señal
Bidireccional
Distancia de transmisión
0...5 mm
Componente
Base
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Tensión asignada de servicio Ue
24 VDC
Material de carcasa
Acero fino, -
Dimensiones
Ø 30 x 85 mm
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado de protección
IP67
IP68
IP69K
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
COM3 (230.4 Kbaudios)
Canal de diagnóstico: COM2 (38.4 kilobaudios)
Aditivos tiempo de ciclo
0 ms
Entrada de datos de proceso
0…32 bytes
Canal de diagnóstico: 2 bytes
Datos de proceso salida
0…32 bytes
Canal de diagnóstico: 1 byte
Modo SIO
no
Secondary features
Identificación
Reconocimiento de dispositivos
Contador de horas de funcionamiento
Contador de ciclos de arranque
Estado de las condiciones ambientales extremas
Control del uso de la memoria
Configuración de variantes
Secondary features for condition monitoring
Control de vibraciones
Control de la temperatura interna
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?